DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220-1

Kód
1274376
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
Jiné charakteristiky 1=ovládací panel, levý, L220=napětí světla 230 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky Speciální velikost
Typ přípojky Speciální port
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
pmax [bar] 315

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů CS

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura CS

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura EN

(0.23 MB)