FMND 400 LDE XX A 1.2 /-B7

Kód
1272489
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 210