DF ON 240 SET 20 W 1.0

Kód
1272450
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky Žádná přípojka
Typ přípojky Žádná přípojka
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 420