FLND BN/HC 160 DDF 6 LZ 1.2 /-AV-B7

Kód
1272405
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
Jiné charakteristiky AV=CI ve shodě s Audi-VW
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 6
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.52 MB)