FLND W/HC 160 DDF 25 C 1.2 /-W-B7

Kód
1272242
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
Jiné charakteristiky W=pro kapalinu HFA/HFC
Standardní 0=žádné
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.52 MB)