Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | 0=žádné těsnění |
Obtok | KB=žádný obtok |
Velikost přípojky | 2 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
pmax [bar] | 0 |