RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Kód
1269450
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
Jiné charakteristiky T=vzduchový filtr, integrovaný
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
pmax [bar] 10

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů CS

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů CS

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktová brožura CS

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktová brožura EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktová brožura CS

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktová brožura EN

(0.62 MB)