Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | NRF125=antikav. síto 125 µm |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 2,5 bar |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | MM=Mobilemicron |
pmax [bar] | 10 |
Přípojka sacího potrubí | 3=G 1 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura
CS
(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura
EN
(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktová brožura
CS
(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktová brožura
EN
(2.6 MB)