RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NR

Kód
1268995
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
Jiné charakteristiky NR=antikavitační ventil
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 2,5 bar
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Přípojka sacího potrubí 3=G 1

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura CS

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktová brožura CS

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktová brožura EN

(2.6 MB)