Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 100 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN, Příruba podle SAE |
Stupeň filtrace | 5 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů
CS
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura
CS
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura
EN
(0.79 MB)