RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Kód
1266333
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání C=přepínání, klapka
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Velikost přípojky 200
Typ přípojky Příruba podle DIN
pmax [bar] 16

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů CS

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura EN

(0.79 MB)