RFLD SN 6500 CCV 10 D 1.0 /-L24-KB

Kód
1266261
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání C=přepínání, klapka
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 150
Typ přípojky Příruba podle DIN
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů CS

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura CS

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktová brožura EN

(0.79 MB)