Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Velikost přípojky | 50 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
pmax [bar] | 16 |