LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-A2-B6

Kód
1264471
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
Jiné charakteristiky A2=reakční tlak CI 2 bar
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení B=vizuální
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 100

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LF-LFF Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura CS

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura EN

(0.39 MB)