LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB-B7

Kód
1263622
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
Jiné charakteristiky DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 7 bar
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 100

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.41 MB)