RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

Kód
1263221
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3,5 bar
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 6
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 10

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.38 MB)