DFDK ON 140 QLC 3 LE 1.1

Kód
1262215
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání L=kulové přepínání, ve tvaru L
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení LE=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 315

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura CS

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura EN

(0.88 MB)