-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3,5 bar |
Ukazatel zanesení | A=bez CI (šroubovací zástrčka) |
Velikost přípojky | 1 palec |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 10 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0 MB)