-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L220=napětí světla 230 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 3 |
Filtrační materiál | BH/HC=Betamicron, vysokotlaký |
pmax [bar] | 420 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura
CS
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura
EN
(0.83 MB)