RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Kód
1260529
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání A=1ks kulové přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 2 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktová brožura EN

(0.5 MB)