RFL SN 661 D Q 10 D 1.0 /-L48-A5-KB-SAK

Kód
1260341
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
Více informací
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar, L48=napětí světla 48 V, SAK=zadržovač nečistot
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 80
Typ přípojky Příruba podle DIN
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů CS

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů EN

(0 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura EN

(0 MB)