Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | LED=CI s LED displejem |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 1 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 100 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

LF-LFF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura
CS
(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura
EN
(0.39 MB)