RF SN 950 D O 10 D 1.1 /-L110

Kód
1260013
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
Více informací
Jiné charakteristiky L110=napětí světla 115 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 90
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura EN

(0 MB)