MF P 80 AUC 10 A 0.0

Kód
1253180
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 8