RFL W/HC 951 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Kód
1252594
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V, SAK=zadržovač nečistot
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 100
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 100
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů CS

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura EN

(0.32 MB)