Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | RV=zpětný ventil |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | K=karton |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Velikost přípojky | 13 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN |
Stupeň filtrace | 3 |
Filtrační materiál | P=papír |
pmax [bar] | 0.0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů
CS
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů
EN
(0.95 MB)