DFZ ON 60 Q C 10 D 1.0 /-L24

Kód
1252278
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky Speciální velikost
Typ přípojky Speciální port
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 315
Obtok Žádný obtok
Stupeň filtrace 10.00
Teplota od -30
Teplota do 100

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů CS

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Seznam náhradních dílů EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura CS

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktová brožura EN

(0.23 MB)