MF BN 160 AUE 20 E 5.0

Kód
1251799
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 2 bar
Ukazatel zanesení E=tlakoměr
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 20
Filtrační materiál BN=Betamicron, nízkotlaký
pmax [bar] 8