RFL SN 1301 D R 10 D 1.0 /-L24-33-SAK

Kód
1250999
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky 33=přívod/vývod v řadě, kor., L24=napětí světla 24 V, SAK=zadržovač nečistot
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 100
Typ přípojky Příruba podle DIN
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů CS

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura EN

(0.32 MB)