DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Kód
1250922
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
Jiné charakteristiky DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1 palec
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 6
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
pmax [bar] 400

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.41 MB)