DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0

Kód
1250756
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
pmax [bar] 420

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura CS

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura EN

(0.83 MB)