Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | LED=CI s LED displejem, SAK=zadržovač nečistot |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 80 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
CS
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura
CS
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktová brožura
EN
(0.32 MB)