Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L48=napětí světla 48 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | L=kulové přepínání, ve tvaru L |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 1/2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 50 |
Filtrační materiál | W=drátěná mřížka z nerezové oceli |
pmax [bar] | 315 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura
CS
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktová brožura
EN
(0.88 MB)