DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-B6

Kód
1250444
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Obtok 6 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky Speciální velikost
Typ přípojky Speciální port
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
pmax [bar] 315

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Seznam náhradních dílů CS

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Seznam náhradních dílů EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktová brožura CS

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktová brožura EN

(0.65 MB)