Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Velikost přípojky | 100 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Stupeň filtrace | 3 |
Filtrační materiál | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktová brožura
CS
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktová brožura
EN
(0.5 MB)