Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | W=pro kapalinu HFA/HFC |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Obtok | 3 bar |
Ukazatel zanesení | A=bez CI (šroubovací zástrčka) |
Velikost přípojky | 2 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 100 |
Filtrační materiál | W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli |
pmax [bar] | 25 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura
CS
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura
EN
(0.7 MB)