DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110

Kód
1250235
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
Jiné charakteristiky L110=napětí světla 115 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 5
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
pmax [bar] 420

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura CS

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura EN

(0.83 MB)