DF SN 500 T L 10 D 1.0 /-V-LED

Kód
1250209
Do skupiny nadřazených produktů
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
Jiné charakteristiky LED=CI s LED displejem
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 50
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 10
Filtrační materiál SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura CS

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktová brožura EN

(0.83 MB)