RF W/HC 660 D N 50 D 1.1 /-L24

Kód
1250156
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
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3 bar
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Velikost přípojky 80
Typ přípojky Příruba podle SAE
Stupeň filtrace 50
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
pmax [bar] 25

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktová brožura EN

(0.7 MB)