Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
---|---|
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 2 bar |
Ukazatel zanesení | E=tlakoměr |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 10 |
Filtrační materiál | BN=Betamicron, nízkotlaký |
pmax [bar] | 8 |