Цилиндри
Цилиндрите са важен задвижващ елемент в машинното инженерство. Областите на приложение са изключително разнообразни. Стационарни, от машиностроителни цилиндри със специално предназначение и цилиндри за повдигане на мостове до функции за безопасно задействане в електроцентрали. Подвижни, от краново-телескопични устройства до селскостопански приложения. Често при екстремни условия, големи натоварвания и дълги престои.
Ние сами си поставяме тези изисквания и можем да разчитаме на богат опит и широка гама от продукти от хидравлични цилиндри и електрически цилиндри. Специфичните предизвикателства на клиента се вземат предвид в аспектите на енергийната ефективност, оптимизирането на теглото, продължителността на живота, поддръжката и цялостната икономическа жизнеспособност на системата.
Комбинацията от хидравлични агрегати HYDAC и задвижващи решения KineSys ни позволява да предлагаме цялостни системни решения. Освен това могат да се интегрират или прикрепят сензорни системи, които да изпращат информация за линейното положение, налягането или силата към контролера. В комбинация с контролера и съответната задвижваща система, цилиндрите могат да работят с управление с отворен или затворен цикъл. Глобална услуга допълва обширната продуктова гама.
Хидравлични цилиндри
Стандартен диапазон до диаметър от 1000 mm и ходове до 12 m
Висока плътност на усилието, p<1000 bar
Висока динамика
Здрава техника
С демпфер в крайната позиция
С адаптираща се, интелигентна технология на клапаните
Други размери по заявка
Електрически цилиндри
Стандартен обхват: сила на регулиране до 25 kN динамично, ходове до 2 m
Компактен задвижващ блок
Възможна самозаключваща се ключалка
Висока съвместимост с околната среда
Висока точност на позицията