ZW-SDR06

SKU
GP_1000486933
научете повече ...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Уплътнителен материал
Изберете всички Избор на нулиране
Позиция, вентил
Изберете всички Избор на нулиране

ZW-SDR06


Групирани продуктови артикули
ZW-SDR06-01-AA -N *
Материал № 6071192
Позиционен клапан:
Изх. измервател в порт А
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -N *
Материал № 6071193
Позиционен клапан:
Налягане в А и В
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB-N *
Материал № 6071194
Позиционен клапан:
Изх. измервател портове A и B
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB-N *
Материал № 6071195
Позиционен клапан:
Вх. измервател в портове A и B
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AA -V *
Материал № 6074186
Позиционен клапан:
Изх. измервател в порт А
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AB -V *
Материал № 6074187
Позиционен клапан:
Налягане в А и В
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-AAB -V *
Материал № 6074188
Позиционен клапан:
Изх. измервател портове A и B
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE
ZW-SDR06-01-ZAB -V *
Материал № 6074189
Позиционен клапан:
Вх. измервател в портове A и B
Тип корекция:
Инструмент
Кухина:
ISO 4401-03-02-0-05
Q семейство продукти [l/min]:
0 - 50
PCE