Зарядни блокове за азот

Зарядните блокове за азот, наричани N2 сървъри, се използват за зареждане на акумулатори, допълващи налягането на газ за зареждане и/или зареждащи акумулаторни станции.
Нашето портфолио от N2 сървъри включва както мобилни, така и преносими устройства. Освен това всички N2 сървъри са оборудвани с блок за ограничаване на налягането в съответствие с разпоредбите за предотвратяване на инциденти (UVV).

Ако предпочитате да избегнете скъпоструващи доставки и поддръжка, ние също така предоставяме подходящи блокове под наем.

Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000524948
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
##Leihg. N2-Ladegerät, tragbar Nr. 33174
Материал № 3375828
Налягане при пълнене:
300
PCE
##Leihg. N2-Ladegerät tragbar Nr. 49081
Материал № 3934641
Налягане при пълнене:
300
PCE
Leihg. N2-Ladegerät tragbar Nr. 51127
Материал № 4126796
Налягане при пълнене:
300
PCE
Leihg. N2-Ladegerät tragbar Nr. 51120
Материал № 4257903
Налягане при пълнене:
300
PCE
Leihg. N2-Ladegerät HY-Swiss 60-1
Материал № 4322624
Налягане при пълнене:
500
PCE
Leihg. N2-Ladegerät N2S-V stapelbar
Материал № 4708096
Налягане при пълнене:
300
Напрежение:
400 V-50 Hz-3 Ph
Набор за зареждане с азот, тип:
N2S-V
PCE
Leihg. N2S-VH-470-400/50/3-6X-4-6-DEU
Материал № 4776959
Налягане при пълнене:
470
Набор за зареждане с азот, тип:
N2S-VH
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Nitrogen Charging Units N2-Servers
Продуктова брошура BG

(13.4 MB)

Nitrogen Charging Units N2-Servers
Продуктова брошура EN

(13.4 MB)