Зъбни съединения с извити зъби
Зъбно съединение с извити зъби, гъвкава връзка на вала
- Двоен карданен режим на действие, водещ до незначителни сили на възстановяване
- Пластмасова втулка, изработена от 6,6 полиамид, много висока електрическа изолационна мощност
- Устойчив на всички налични в търговската мрежа смазочни и хидравлични масла
- Прост, спестяващ време монтаж
- Допустим температурен диапазон от -25°C до +80°C
- Без поддръжка благодарение на комбинацията от стомана и пластмаса като материали
- Може да се достави в размери от 14 до 100 (размер на двигателя от 56 до 315 L)
- Препоръчани за помпи Berarma
SKU
научете повече ...
GP_1000422047
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Зъбни съединения с извити зъби
|
Kupplung B28-28H7/25H7
Материал № 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
Материал № 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Материал № 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
Материал № 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
Материал № 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
Материал № 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
Материал № 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
Материал № 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
Материал № 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
Материал № 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
Материал № 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
Материал № 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
Материал № 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
Материал № 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
Материал № 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
Материал № 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
Материал № 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
Материал № 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
Материал № 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
Материал № 3585191
|
|