Възвратни клапани, тип RVM / RVH

Възвратните клапани са пружинни сферични клапани за блокиране на потока в една посока и позволяващи потоци с ниска загуба в друга.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 45 l/min
SKU
GP_1000422325
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
RVH-G1/8-A-V-A*00
Материал № 3831359
Парче
RVH-G1/8-R-V-A*00
Материал № 3831360
Парче
RVH-G1/4-A-V-A*00
Материал № 3831361
Парче
RVH-G1/4-R-V-A*00
Материал № 3831363
Парче
RV500-6-D8-A*00
Материал № 4269275
Парче

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия