Въздушен охладител с хидравличен двигател
Серията въздушни охладители OK-ELH/AC-LNH е оборудвана с хидравличен двигател и е специално разработена за мобилни приложения, където трябва да се осигури висок капацитет и лесен монтаж във възможно най-малките пространства.
Характеристики на продукта OK-ELH/AC-LNH:
- Капацитет на охлаждане до 140 kW
- Хидравлични мотори от 6,3 до 22 cm³/U
- Лесен демонтаж на компоненти
Управление на вентилатора
Хидравличното управление на вентилатора контролира скоростта на въртене на колелото на вентилатора в съответствие с температурата на течността. Те се захранват от помпа с фиксиран обем и могат да се монтират директно до двигателя на вентилатора, до охладителя или другаде.
По желание тези контроли могат да бъдат доставени и с възможност за обръщане, за да „издухват“ охладителя отвън за почистване от замърсявания (напр. прах и пясък).
Област на приложение
За охлаждане на трансмисията и за хидравлични системи във всички мобилни работни съоръжения и превозни средства, като напр.
- Мобилни кранове
- Бетонобъркачки и задвижвания на помпи в бетоновози
- Машини за полагане на пътни настилки
- Строителни машини (багери, челни товарачи)
- Селскостопански машини
- Комунални машини
- Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [bg]
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Материал № 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Материал № 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Материал № 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Материал № 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Материал № 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Материал № 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Материал № 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Материал № 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Материал № 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Материал № 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Материал № 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Материал № 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Материал № 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Материал № 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Материал № 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Материал № 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Материал № 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Материал № 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Материал № 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Материал № 3128567
|
|
Файлове за изтегляне

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)