Устройства за бърз ход

Модулите с бърз ход са хидравлични цилиндри за работа с къс ход в зоната на безстружкова деформация. Те са най-бързите хидравлични инсталационни агрегати в своите силови диапазони. Предлагат се за диапазон 63–400 kN при работно налягане от максимум 315 bar.
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000554481
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
M20000057
Изберете всички Избор на нулиране
M20000061
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
Schnellhubeinheit 63,0kN
Материал № 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Schnellhubeinheit 160,0kN
Материал № 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Schnellhubeinheit 400,0kN
Материал № 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Systems & Services Fast Stroke Unit
Продуктова брошура BG

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Продуктова брошура EN

(3.88 MB)