Термични системи за управление
Системите за управление на температурата на батерията (BTMS) гарантират, че температура в батерията се поддържа в оптимален диапазон. Могат да бъдат интегрирани допълнителни функции за отопление или охлаждане на кабината на водача. Компактна система за контролирана температура на батерията и комфортни температури в купето. • Характеристиките на батериите се стабилизират • Експлоатационният живот на батерията се запазва • Приятни температури в кабината • Базово оборудване • Капацитет на охлаждане от 5 до 10 kW • Температури на околната среда от -20 до +60°C • Напрежение от 450 до 850 VDC + 24 VDC • Комуникация чрез CAN интерфейс • Наклон и стандартен ъгъл на наклоняване от 30° . • Проектирайте собствена система BTMS • Стандартна, но с модулно регулиране: групирайте опции в модулната система • Гъвкав корпус и регулиране на конектора • Знания и опит от HYDAC с вграден контролер със стандартен софтуер • Използване на ориентиран към бъдещето хладилен агент с много нисък потенциал за глобално затопляне (GWP 4) • Охлаждаща система с висока степен на безопасност при работни ъгли до 45° и ниски и високи температури на околната среда. |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Материал № 4584187
|
|