Температура ETS 4000-HC с HCSI сензорно откриване

  • Температурни трансмитери
  • За HMG 4000
  • HCSI интерфейс (HYDAC CAN сензорен интерфейс)
  • Измерващ елемент PT 1000
  • Обхват на измерване -25 до +100 °C
  • Точност ± 0,4% FS тип; ± 0,8% FS макс.
  • Дължини на сондата – 6 до 350 mm
 
SKU
GP_1000562600
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
ETS 4148-HC-006-000
Материал № 925302
Дължина на сондата:
6
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
Парче

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Продуктова брошура BG

(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Продуктова брошура EN

(0.89 MB)