Температура ETS 4000-H с HSI сензорно откриване

  • Температурни трансмитери
  • За HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
  • HSI интерфейс (HYDAC сензорен интерфейс)
  • Измерващ елемент PT 1000
  • Обхват на измерване -25 до +100 °C
  • Точност ± 0,4% FS тип; ± 0,8% FS макс.
  • Дължини на сондата – 6 до 350 mm
 
SKU
GP_1000562596
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
ETS 4148-H-350-000
Материал № 923507
Дължина на сондата:
350
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
Парче
ETS 4148-H-100-000
Материал № 925863
Дължина на сондата:
100
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
Парче
ETS 4148-H-006-000
Материал № 923398
Дължина на сондата:
6
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
Парче

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)